[Features]
· NHVC Series (high-voltage cable coupler).
· An outdoor waterproof connector for plugging in and removing 3.3 KV and 6.6 KV three-phase high-voltage cables.
· Light yet sturdy thanks to the use of a corrosion resistant aluminum alloy.
· A new insulator provides more compactness.
· Can be used to supply power to mobile high-voltage electric devices on construction sites and elsewhere.
▪ IP-67 Equivalent.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NHVC-904-PM48
Teilenummer |
---|
NHVC-904-PM48 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Connector series initials | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.65 € | 83 Arbeitstage | M / N / O | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 80 | 3300 | [Verfügbar] IP67-Äquivalent | Stecker | Allgemeine Form | 90 | Umgekehrte Kernausführung | 48.0 | 11 bis 22 | –25 bis +85 | NA | Rohteil | NHVC-904-RF48 | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Serie beginnend mit M, N, O | NHVC | Wire connection method | Lötmittel |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Schraube für Rohre | NA | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Silber |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NHVC, die Teilenummer ist NHVC-904-PM48.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NHVC-904-PM48.
Teilenummer |
---|
NHVC-1204-ADF47 |
NHVC-1204-ADF64 |
NHVC-1204-ADF74 |
NHVC-1204-CRF |
NHVC-1204-PM38 |
NHVC-904-RF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Connector series initials | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,604.10 € | 83 Arbeitstage | M / N / O | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 200 | 3300 | [Verfügbar] IP67-Äquivalent | Adapter | Allgemeine Form | 120 | Umgekehrte Kernausführung | 47.0 | 22 bis 80 | –25 bis +85 | NA | Rohteil | NHVC-1204-PM47 | - | ||
1,604.10 € | 83 Arbeitstage | M / N / O | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 200 | 3300 | [Verfügbar] IP67-Äquivalent | Adapter | Allgemeine Form | 120 | Umgekehrte Kernausführung | 64.0 | 22 bis 80 | –25 bis +85 | NA | Rohteil | NHVC-1204-PM64 | - | ||
1,604.10 € | 83 Arbeitstage | M / N / O | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 200 | 3300 | [Verfügbar] IP67-Äquivalent | Adapter | Allgemeine Form | 120 | Umgekehrte Kernausführung | 74.0 | 22 bis 80 | –25 bis +85 | NA | Rohteil | NHVC-1204-PM74 | - | ||
1,138.87 € | 83 Arbeitstage | M / N / O | Buchse | 4 | Plattenmontage | 200 | 3300 | [Verfügbar] IP67-Äquivalent | Steckhülse | Mit Flansch/mit Kappe | 120 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 22 bis 80 | –25 bis +85 | Rechteckig | Rohteil | NHVC-1204-PM [gerader Stecker] | - | ||
779.71 € | 83 Arbeitstage | M / N / O | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 200 | 3300 | [Verfügbar] IP67-Äquivalent | Stecker | Allgemeine Form | 120 | Umgekehrte Kernausführung | 38.0 | 22 bis 80 | –25 bis +85 | NA | Rohteil | NHVC-1204-RF38 | - | ||
160.42 € | 83 Arbeitstage | M / N / O | Buchse | 4 | Plattenmontage | 80 | 3300 | [Verfügbar] IP67-Äquivalent | Steckhülse | Flansch | 90 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 11 bis 22 | –25 bis +85 | Rechteckig | Rohteil | NHVC-904-PM [gerader Stecker] | - |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.