Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie NHVC (Teilenummern)

Serie NHVC
  • Mengenrabatt

[Features]
· NHVC Series (high-voltage cable coupler).
· An outdoor waterproof connector for plugging in and removing 3.3 KV and 6.6 KV three-phase high-voltage cables.
· Light yet sturdy thanks to the use of a corrosion resistant aluminum alloy.
· A new insulator provides more compactness.
· Can be used to supply power to mobile high-voltage electric devices on construction sites and elsewhere.
▪ IP-67 Equivalent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NHVC-1204-ADF64

Teilenummer
NHVC-1204-ADF64
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Protection function (environmentally resistant) Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Gehäusegröße Normalkern/Umgekehrter Kern Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt
(mm2)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Flansch Behandlung der Gehäusebeschichtung Gegenstück 1 Gegenstück 2

1,604.10 €

83 Arbeitstage M / N / OBuchse4Kabelanschluss2003300[Verfügbar] IP67-ÄquivalentAdapterAllgemeine Form120Umgekehrte Kernausführung64.022 bis 80–25 bis +85NARohteilNHVC-1204-PM64-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Serie beginnend mit M, N, O NHVC Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Schraube für Rohre NA Behandlung der Kontaktbeschichtung Silber

Sie befinden sich auf der Seite für Serie NHVC, die Teilenummer ist NHVC-1204-ADF64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NHVC-1204-ADF64.

Produktvarianten

Teilenummer
NHVC-1204-ADF38
NHVC-1204-ADF47
NHVC-1204-ADF74
NHVC-1204-CRF
NHVC-1204-PM38
NHVC-1204-PM47
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Protection function (environmentally resistant) Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Gehäusegröße Normalkern/Umgekehrter Kern Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt
(mm2)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Flansch Behandlung der Gehäusebeschichtung Gegenstück 1 Gegenstück 2

1,604.10 €

83 Arbeitstage M / N / OBuchse4Kabelanschluss2003300[Verfügbar] IP67-ÄquivalentAdapterAllgemeine Form120Umgekehrte Kernausführung38.022 bis 80–25 bis +85NARohteilNHVC-1204-PM38-

1,604.10 €

83 Arbeitstage M / N / OBuchse4Kabelanschluss2003300[Verfügbar] IP67-ÄquivalentAdapterAllgemeine Form120Umgekehrte Kernausführung47.022 bis 80–25 bis +85NARohteilNHVC-1204-PM47-

1,604.10 €

83 Arbeitstage M / N / OBuchse4Kabelanschluss2003300[Verfügbar] IP67-ÄquivalentAdapterAllgemeine Form120Umgekehrte Kernausführung74.022 bis 80–25 bis +85NARohteilNHVC-1204-PM74-

1,138.87 €

83 Arbeitstage M / N / OBuchse4Plattenmontage2003300[Verfügbar] IP67-ÄquivalentSteckhülseMit Flansch/mit Kappe120Umgekehrte KernausführungNA22 bis 80–25 bis +85RechteckigRohteilNHVC-1204-PM [gerader Stecker]-

779.71 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker4Kabelanschluss2003300[Verfügbar] IP67-ÄquivalentSteckerAllgemeine Form120Umgekehrte Kernausführung38.022 bis 80–25 bis +85NARohteilNHVC-1204-RF38-

779.71 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker4Kabelanschluss2003300[Verfügbar] IP67-ÄquivalentSteckerAllgemeine Form120Umgekehrte Kernausführung47.022 bis 80–25 bis +85NARohteilNHVC-1204-RF47-

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support