Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Serie NMI

Serie NMI

The NMI series include waterproof connectors, with IP-67 equivalent ratings, for low-voltage/high-current applications.

[Features]
• NMI series connectors.
· Waterproof connector for low-voltage, high-current applications.
· Light yet sturdy thanks to the use of a corrosion resistant aluminum alloy.
▪ IP-67 equivalent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NMI-1203-CRF
NMI-1203-PM
NMI-903-PM39
NMI-903-PM42
NMI-903-PM45
NMI-903-PM48
NMI-903-RF
NMI-904-PM35
NMI-904-PM39
NMI-904-PM42
NMI-904-PM45
NMI-904-PM48
NMI-904-RF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Gehäusegröße Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt
(mm2)
Flansch Gegenstück 1 Gegenstück 2

1,302.72 €

83 Arbeitstage M / N / OBuchse3Plattenmontage300SteckhülseMit Flansch/mit Kappe120NA60 bis 150RechteckigNMI-1203-PM-

1,257.20 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker3Kabelanschluss300SteckerAllgemeine Form12041,0 bis 74,060 bis 150NANMI-1203-ADF [Relais-Stecker]NMI-1203-CRF [Einbaubuchse]

822.76 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker3Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9039.038 bis 60NANMI-903-RF39-

822.71 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker3Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9042.038 bis 60NANMI-903-RF42-

822.71 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker3Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9045.038 bis 60NANMI-903-RF45-

822.66 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker3Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9048.038 bis 60NANMI-903-RF48-

707.42 €

4 Arbeitstage M / N / OBuchse3Plattenmontage200SteckhülseFlansch90NA38 bis 60RechteckigNMI-903-PM [gerader Stecker]-

850.60 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker4Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9035.030 bis 60NANMI-904-RF35-

850.55 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker4Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9039.030 bis 60NA--

850.50 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker4Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9042.030 bis 60NA--

850.46 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker4Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9045.030 bis 60NA--

850.40 €

83 Arbeitstage M / N / OStecker4Kabelanschluss200SteckerAllgemeine Form9048.030 bis 60NA--

750.58 €

4 Arbeitstage M / N / OBuchse4Plattenmontage200SteckhülseFlansch90NA30 bis 60RechteckigNMI-904-PM [gerader Stecker]-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Serie beginnend mit M, N, O NMI Allowable Voltage(V) 600
Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) IP67-Äquivalent
Normalkern/Umgekehrter Kern Umgekehrte Kernausführung Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85 Schraube für Rohre NA
Behandlung der Gehäusebeschichtung Rohteil Behandlung der Kontaktbeschichtung Silber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support