Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Box-Steckverbinder

Box-Steckverbinder
  • Mengenrabatt

[Features]
 BC
· This box connector is used with cab tire cords and cable connections, and provides a powerful sealing effect upon application of a light tightening force.
· It can also be attached to general purpose (GP) products and the NT series, etc. thanks to its thick steel wire threading.
 BCG.
· The BCG is a box connector with a grip mesh assembly that protects the cable from rough handling.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC-8
BC-12
BC-16
BC-20
BC-24
BC-28
BC-32
BC-36
BCG-8
BCG-12
BCG-16
BCG-20
BCG-24
BCG-28
BCG-32
BCG-36
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Serie beginnend mit A, B, C Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Schraube für Rohre Spezifikationen

7.68 €

Verfügbar 83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BC4,0 bis 8,0PF1/2(CTG16)-

8.68 €

Verfügbar 83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BC8,0 bis 12,0PF1/2(CTG16)-

11.61 €

Verfügbar 83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BC12,0 bis 16,0PF3/4(CTG22)-

11.10 €

4 Arbeitstage A B C[Sonstige] BC16,0 bis 20,0PF3/4(CTG22)-

26.10 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BC20,0 bis 24,0PF1(CTG28)-

28.23 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BC24,0 bis 28,0PF1 1/4(CTG36)-

29.27 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BC28,0 bis 32,0PF1 1/4(CTG36)-

30.95 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BC32,0 bis 36,0PF1 1/2(CTG42)-

33.72 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BCG4,0 bis 8,0PF1/2(CTG16)Griffmaschen-Montage (100 mm)

35.77 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BCG8,0 bis 12,0PF1/2(CTG16)Griffmaschen-Montage (110 mm)

42.10 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BCG12,0 bis 16,0PF3/4(CTG22)Griffmaschen-Montage (120 mm)

48.36 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BCG16,0 bis 20,0PF3/4(CTG22)Griffmaschen-Montage (135 mm)

57.36 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BCG20,0 bis 24,0PF1(CTG28)Griffmaschen-Montage (165 mm)

72.85 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BCG24,0 bis 28,0PF1 1/4(CTG36)Griffmaschen-Montage (200 mm)

82.32 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BCG28,0 bis 32,0PF1 1/4(CTG36)Griffmaschen-Montage (230 mm)

96.32 €

83 Arbeitstage A B C[Sonstige] BCG32,0 bis 36,0PF1 1/2(CTG42)Griffmaschen-Montage (245 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Application Kabelanschluss Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A Ausführung der Steckerform Box-Steckverbinder Steckverbinder-Eigenschaften Rohr mit Innengewinde
Flansch NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support