Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dyna-Klemmen-Kit: Kabelklemmen-Kit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1473668-1

Teilenummer
1473668-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Hinweis

21.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage KatakanaKompatibel mit: 1-353047-3, 1-353046-3, 1-353081-2, 1-353082-2, 1-353081-3, 1-353082-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Dynamisch paßender Sift / Kontakt Buchse
Anzahl der Pole 3 Anwendung Kabelanschluss Nennstrom(A) 30
Nennspannung(V) 630 Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Eigenschaften Sequenzielle Struktur Ausführung Kabelklemme
Spezifikationen Standard Rastermaß(mm) 10.16 Passende Drahtgröße(AWG) 16/14/12/10
Farbe Schwarz Taste NA Serie Dyna-Klemmen-Satz
Werkstoff Kunststoff Menge der bestellten Einheiten(Stück) 120

Sie befinden sich auf der Seite für Dyna-Klemmen-Kit: Kabelklemmen-Kit, die Teilenummer ist 1473668-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1473668-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support