Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dynamischer pneumatischer Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1903105-1

Teilenummer
1903105-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Betriebstemperaturbereich
(°C)
Hinweis

2.81 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana0 bis +60 (NBR)/0 bis 105 (FKM)UL94V-0, glasfaserverstärktes Polyester-PBT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Dynamisch paßender Sift / Kontakt Kombination mit Stecker/Buchse
Anzahl der Pole 2 Anwendung Kabelanschluss Verdrahtungsverfahren Crimp
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Eigenschaften Passender Steckverbinder für Schlauchverbindungen
Ausführung Stecker · Gehäuse Spezifikationen Standard Rastermaß(mm) 8.5
Farbe Schwarz Serie Dynamischer · pneumatischer · Steckverbinder Anzahl mit Packungen(Stück) 1600

Sie befinden sich auf der Seite für Dynamischer pneumatischer Steckverbinder, die Teilenummer ist 1903105-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1903105-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support