Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder für mehrere Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1981914-1

Teilenummer
1981914-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Betriebstemperaturbereich
(°C)

7.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana–30 bis +105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Dynamisch paßender Sift / Kontakt Stecker
Anzahl der Pole 32 Anwendung Kabelanschluss Nennspannung(V) 125
Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65
Eigenschaften Form Ausführung Gehäuse (für Buchsengehäuse) Spezifikationen Standard
Passende Drahtgröße(AWG) 30 bis 22 Farbe Schwarz Werkstoff UL94V-0, Thermoplastisches Polyamid

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder für mehrere Gehäuse, die Teilenummer ist 1981914-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1981914-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support