Teilenummer
|
---|
LF07BP-T01 |
LF10BP-T01 |
LF13BP-T01 |
LF-TC-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Eigenschaften | Gehäusegröße (φ) | Kompatibles Modell | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Verdrahtungsvorrichtung | Für Stecker | Für 7 | LF07WBP-** | Für * geben Sie die Anzahl der kompatiblen Adern ein. (Beispiel 6S) | |
36.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verdrahtungsvorrichtung | Für Stecker | Für 10 | LF10WBP-** | Für * geben Sie die Anzahl der kompatiblen Adern ein. (Beispiel 6S) | |
24.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Verdrahtungsvorrichtung | Für Stecker | Für 13 | LF13WBP-** | Für * geben Sie die Anzahl der kompatiblen Adern ein. (Beispiel 6S) | |
701.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Crimpwerkzeug | Passende Kabeldurchmesser φ 7,3 mm/φ 8,7 mm | - | LF10WBJ / LF10WBP / LF13WBJ / LF13WBP | Die φ-5-mm-Ausführung wird häufig zusammen mit der Serie HR10 verwendet |
Loading...
Passende Serien | Serie LF |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Eigenschaften
Gehäusegröße(φ)
Kompatibles Modell
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften