Easy-assembly PC card frame kit NX1 series. Card bus type compatible.
Teilenummer |
---|
NX1-15T-KT9K(05) |
NX1-25T-KT3K(05) |
NX1-32T-KT3K(05) |
NX1-32T-KT9K(05) |
NX1BL-25T-KT3B(05) |
NX1BL-32T-KT3B(05) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Anwendung | Eigenschaften | Anzahl der Adern (Ader) | Zutreffende Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 4 Arbeitstage | Allgemeine Ausführung (Führungsstift 5 V) | Radialversatz 0,9 mm | 15 | Rückseitiger Steckverbinder: NX, 68-poliger Steckverbinder: IC1K | ||
3.54 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Allgemeine Ausführung (Führungsstift 5 V) | Radialversatz 0,3 mm | 25 | Rückseitiger Steckverbinder: NX, 68-poliger Steckverbinder: IC1K | |
3.87 € | 83 Arbeitstage | Allgemeine Ausführung (Führungsstift 5 V) | Radialversatz 0,3 mm | 32 | Rückseitiger Steckverbinder: NX, 68-poliger Steckverbinder: IC1K | ||
3.87 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Allgemeine Ausführung (Führungsstift 5 V) | Radialversatz 0,9 mm | 32 | Rückseitiger Steckverbinder: NX, 68-poliger Steckverbinder: IC1K | |
3.21 € | 4 Arbeitstage | Card-Bus-kompatible Ausführung (Führungsstift 3,3 V) | Radialversatz 0,3 mm | 25 | Rückseitiger Steckverbinder: NX, 68-poliger Steckverbinder: IC9 | ||
4.02 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Card-Bus-kompatible Ausführung (Führungsstift 3,3 V) | Radialversatz 0,3 mm | 32 | Rückseitiger Steckverbinder: NX, 68-poliger Steckverbinder: IC9 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +70 |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.