Rechteck-Schnittstellenstecker mit 1,78 mm Rastermaß, Serie QM

Rechteck-Schnittstellenstecker mit 1,78 mm Rastermaß, Serie QM
  • Mengenrabatt
Terminal opening and connection portion both possess a 1.78-mm pitch grid array, small size, and high density. Terminals are constructed with a ribbon shape, making them strong against prying and ensured for 1,000 insertions and extractions.

[Features]
· Terminal opening and connection portion both possess a 1.78-mm pitch grid array for use with small electric devices.
· Terminals are constructed with a ribbon shape, making them strong against prying and ensured frequent insertions and extractions.
· Able to be press welded when bunched with 0.89-mm (.35°) pitch cable (No.30 AWG) in an attempt to reduce work effort.
· The dip connector, along with a construction that allows the grounding of electrical interference waves arising from the cable and connector on the circuit board surface, includes a circuit board snap stop.
· The cover case is made of a die cast zinc amalgam effective in blocking electromagnetic waves, and a receptacle side bracket is included for effective noise reduction.
· There are two types of cover case: hood type and lock (bevel opening) type. The lock type allows for single-action operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QM10-26R-PR(52)
QM40-26PA-EP(50)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Connection direction Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften

9.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchseFür PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelSteckhülseMit Schutz (mit Befestigungsbohrungen)Platzierung Leiterplattenende

7.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker[Kabelanschluss] KabelanschlussLötmittelGeradeStecker (mit Grundplatte)Für Gehäuse mit Abdeckung und VerriegelungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials P / Q / R P· Q· R QM
Number Of Cores 26 Nennstrom(A) 0.5 Allowable Voltage(V) AC100
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Kontakt-Rastermaß(mm) 1.78 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85
Verteileranschlussraster(mm) 1.78

Technischer Support