Teilenummer
|
---|
MDF6-4DP-3.5DS(05) |
MDF6-4DP-3.5DSA(05) |
MDF6-4DS-3.5C |
MDF6-6DP-3.5DS(05) |
MDF6-6DS-3.5C |
MDF6-8DP-3.5DS(05) |
MDF6-8DS-3.5C |
MDF6-10DS-3.5C |
MDF6-1618SC |
MDF6-2022SC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Kabel-Außendurchmesser (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Für PCB | 7 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Kupfer verzinnt | Doppelte niedrige Stiftleiste | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - | |
31.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Für PCB | 7 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Kupfer verzinnt | Doppelte niedrige Stiftleiste | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - | |
11.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 7 | - | Gerade | Keine Klemme | Doppelte niedrige Buchse | Crimp-Gehäuse | - | - | 3.5 | - | 3.5 | - | |
85.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stecker | 6 | Für PCB | 7 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Kupfer verzinnt | Doppelte niedrige Stiftleiste | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - | ||
12.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 6 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 7 | - | Gerade | Keine Klemme | Doppelte niedrige Buchse | Crimp-Gehäuse | - | - | 3.5 | - | 3.5 | - | |
97.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stecker | 8 | Für PCB | 7 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Kupfer verzinnt | Doppelte niedrige Stiftleiste | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - | ||
13.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 8 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 7 | - | Gerade | Keine Klemme | Doppelte niedrige Buchse | Crimp-Gehäuse | - | - | 3.5 | - | 3.5 | - | |
0.16 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 10 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 7 | - | Gerade | Keine Klemme | Doppelte niedrige Buchse | Crimp-Gehäuse | - | - | 3.5 | - | 3.5 | - | ||
5.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | - | - | 7 | Crimp | Gerade | Zinn | Buchsenkontakt | Beschichtung Außendurchmesser: 2,5 bis 2,0 mm | NA | 16–18 | NA | 2,5 bis 2,0 | NA | Verpackungsart: Verschiedene Klemmen | |
5.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | - | - | 5 | Crimp | Gerade | Zinn | Buchsenkontakt | Beschichtung Außendurchmesser: 1,9 bis 1,5 mm | NA | 20–22 | NA | 1,9 bis 1,5 | NA | Verpackungsart: Verschiedene Klemmen |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | MDF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC 300 | Representative Standard | UL / CSA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Passender Kabel-Außendurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften