Hersteller-Teilenummer: H.FL-R-SMT(01)
Marke: HIROSE ELECTRONIC
Preis: 82.03 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H.FL-R-SMT(01)
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | G / H / I | G·H·I | H.FL |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart | Stecker | Anzahl der Adern | 1 | Steckverbinderausführung | Für PCB |
Zulässige Spannung(V) | 60 V AC eff | Anschlussrichtung | Gerade | Impedanz(Ω) | 50 |
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Frequenzbereich(GHz) | 0–3 | Produktkategorie | Steckhülse |
Eigenschaften | Ohne Kappe | Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +90 | Hinweis | 60 V AC eff |
Sie befinden sich auf der Seite für SMT-Koaxialstecker, klein, Serie H.FL, die Teilenummer ist H.FL-R-SMT(01).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H.FL-R-SMT(01).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften