Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Gerade Stapelhöhe (Montage) | Gerade Stapelhöhe (individuell) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige SMT-Ausführung | Mit Positionierungszapfen | NA | NA | 0.635 | |
1.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | NA | 12,1 mm / 12,3 mm / 14,1 mm | 3,5 mm / 3,7 mm / 5,5 mm | 1.27 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | 12,1 mm / 12,3 mm / 14,1 mm | 3,5 mm / 3,7 mm / 5,5 mm | 1.27 | |
1.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 20 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 20 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Steckhülse | Gerade SMT-Ausführung | NA | 12,2 mm / 12,3 mm / 13,2 mm / 14,2 mm | 8,5 mm / 8,6 mm / 9,5 mm / 10,5 mm | 1.27 | |
2.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 20 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Steckhülse | Gerade SMT-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | 12,2 mm / 12,3 mm / 13,2 mm / 14,2 mm | 8,5 mm / 8,6 mm / 9,5 mm / 10,5 mm | 1.27 | |
1.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 32 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 32 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
2.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 32 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | NA | 12,1 mm / 12,3 mm / 14,1 mm | 3,5 mm / 3,7 mm / 5,5 mm | 1.27 | |
2.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 40 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige SMT-Ausführung | Mit Positionierungszapfen | NA | NA | 0.635 | |
2.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 40 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 40 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 40 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Steckhülse | Gerade SMT-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | 12,2 mm / 12,3 mm / 13,2 mm / 14,2 mm | 8,5 mm / 8,6 mm / 9,5 mm / 10,5 mm | 1.27 | |
3.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 52 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige SMT-Ausführung | Mit Positionierungszapfen | NA | NA | 0.635 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 52 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 52 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | NA | 12,1 mm / 12,3 mm / 14,1 mm | 3,5 mm / 3,7 mm / 5,5 mm | 1.27 | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 52 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | 12,1 mm / 12,3 mm / 14,1 mm | 3,5 mm / 3,7 mm / 5,5 mm | 1.27 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 52 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 52 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 52 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Steckhülse | Gerade SMT-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | 12,2 mm / 12,3 mm / 13,2 mm / 14,2 mm | 8,5 mm / 8,6 mm / 9,5 mm / 10,5 mm | 1.27 | |
2.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 60 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 60 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
2.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 60 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 60 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Steckhülse | Gerade SMT-Ausführung | NA | 12,2 mm / 12,3 mm / 13,2 mm / 14,2 mm | 8,5 mm / 8,6 mm / 9,5 mm / 10,5 mm | 1.27 | ||
3.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 68 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 68 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 80 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 80 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | NA | 12,1 mm / 12,3 mm / 14,1 mm | 3,5 mm / 3,7 mm / 5,5 mm | 1.27 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 80 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 80 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Steckhülse | Gerade SMT-Ausführung | NA | 12,2 mm / 12,3 mm / 13,2 mm / 14,2 mm | 8,5 mm / 8,6 mm / 9,5 mm / 10,5 mm | 1.27 | |
3.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 80 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Steckhülse | Gerade SMT-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | 12,2 mm / 12,3 mm / 13,2 mm / 14,2 mm | 8,5 mm / 8,6 mm / 9,5 mm / 10,5 mm | 1.27 | ||
3.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 100 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 100 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
4.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 100 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | NA | 12,1 mm / 12,3 mm / 14,1 mm | 3,5 mm / 3,7 mm / 5,5 mm | 1.27 | ||
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 100 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | 12,1 mm / 12,3 mm / 14,1 mm | 3,5 mm / 3,7 mm / 5,5 mm | 1.27 | |
4.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 100 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
4.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 120 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 120 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 120 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | ||
4.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 20 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Pressschweißen | Gerade | Buchse | Ausführung Kabel mit Verriegelung | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 32 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
5.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 32 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Pressschweißen | Gerade | Buchse | Ausführung Kabel mit Verriegelung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 40 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 40 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | Gerade Ausführung für Schlösser, ohne Waschfunktion | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 40 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
7.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 40 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Pressschweißen | Gerade | Buchse | Ausführung Kabel mit Verriegelung | NA | NA | NA | 2.54 | |
2.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 52 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | NA | NA | NA | 2.54 | ||
2.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 52 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | Gerade Ausführung für Schlösser, ohne Waschfunktion | NA | NA | NA | 2.54 | |
5.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 52 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Pressschweißen | Gerade | Buchse | Ausführung Kabel mit Verriegelung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 60 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 60 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | Gerade Ausführung für Schlösser, ohne Waschfunktion | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
3.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 60 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
5.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 60 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Pressschweißen | Gerade | Buchse | Ausführung Kabel mit Verriegelung | NA | NA | NA | 2.54 | |
1.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 68 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | NA | NA | NA | 2.54 | ||
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 68 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | Gerade Ausführung für Schlösser, ohne Waschfunktion | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 68 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
5.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 68 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Pressschweißen | Gerade | Buchse | Ausführung Kabel mit Verriegelung | NA | NA | NA | 2.54 | |
3.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 80 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | Gerade Ausführung für Schlösser, ohne Waschfunktion | NA | NA | NA | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | FX |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC125 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.27 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Gerade Stapelhöhe (Montage)
Gerade Stapelhöhe (individuell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften