Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Runder Kunststoff-Steckverbinder, Serie RP / RPC

Runder Kunststoff-Steckverbinder, Serie RP / RPC
  • Mengenrabatt

A push-pull round connector made of plastic. Easy use and simple attachment/detachment due to the light weight.

[Features]
・The PR series is a plastic connector that lowers the price of household electronics and responds to the needs of miniaturization.
・A unique connector that is inexpensive, small, lightweight, and possesses stable performance.
・The lock mechanism uses either a single-action lock or push-on format for quick and easy attachment and detachment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RP9-7P-4P(71)
RPC1-12P-6S(72)
RPC1-12RB-6P(71)
RPC1-12RB-6P(72)
RPC2-12P-3S(71)
RPC2-12P-7S(71)
RPC2-12RB-3P(71)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSP· Q· R Applicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Connection direction Gehäusegröße Produktkategorie Eigenschaften Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe)
(mm)
Gegenstück 1

4.81 €

1 6 Arbeitstage 10[Sonstige] RPStecker4Kabelanschluss1Winkel7SteckerFarbe: schwarz25 x 11,5 x 29-

2.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] RPCBuchse6Kabelanschluss5Gerade12SteckerFarbe: schwarz15 x 15 x 55,5RPC1-12RB-6P(72)

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] RPCStecker6Plattenmontage5Gerade12SteckhülseFarbe: schwarz20,2 x 20,2 x 22,2RPC1-12P-6S(71)

1.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] RPCStecker6Plattenmontage5Gerade12SteckhülseFarbe: grau20,2 x 20,2 x 22,2RPC1-12P-6S(72)

2.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] RPCBuchse3Kabelanschluss5Gerade12SteckerFarbe: Blau15 x 15 x 35RPC2-12RB-3P(71)

3.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] RPCBuchse7Kabelanschluss5Gerade12SteckerFarbe: Blau15 x 15 x 35RPC2-12RB-7P(71)

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] RPCStecker3Plattenmontage5Gerade12SteckhülseFarbe: Blau19 x 29 x 22,5RPC2-12P-3S(71)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Runde Form Connector series initials P Q R Verkabelungsverfahren Lötmittel
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Silber Betriebstemperaturbereich(°C) –10 bis +60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support