Hersteller-Teilenummer: MS-147(01)
Marke: HIROSE ELECTRONIC
Preis: 0.64 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS-147(01)
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MS |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart | Buchse | Anzahl der Adern | 1 | Steckverbinderausführung | Für PCB |
Anschlussrichtung | Gerade | Impedanz(Ω) | 50 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Frequenzbereich(GHz) | 0–6 | Produktkategorie | Steckhülse | Eigenschaften | Keine besonderen Hinweise |
Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe)(mm) | 5,4 x 5,8 x 3,9 | Passendes Kabel | Keine besonderen Hinweise | Leistung(W) | 4 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Koaxialschalter (DC – 6 GHz) für kleine Schnittstellen mit 3,9 mm Höhe, die Teilenummer ist MS-147(01).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS-147(01).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften