Hersteller-Teilenummer: SR30-10PE-6P(74)
Marke: HIROSE ELECTRONIC
Preis: 8.89 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Applicable pin/contact: Stecker
Number Of Cores: 6
Steckverbinderausführung: Kabelanschluss
Nennstrom: 1 A
Verkabelungsverfahren: Lötmittel
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR30-10PE-6P(74)
Teilenummer
|
---|
SR30-10PE-6P(74) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 6 | Kabelanschluss | 1 | Lötmittel | 10 | Gold | Stecker | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 4,3 | Ohne Klemmbefestigung | SR30-10R-6S(71) | SR30-10RD-6S(71) | SR30-10WR-6SA(71) | SR30-10JE-6S(72) | SR30-10JM-6S(71) | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | S / T / U | S· T· U | SR30 |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Betriebstemperaturbereich(°C) | –10 bis +60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Extrem kleiner runder Steckverbinder, Serie SR30, die Teilenummer ist SR30-10PE-6P(74).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR30-10PE-6P(74).
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Gehäusegröße
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SR30-10JE-4S(71) |
SR30-10JE-6S(72) |
SR30-10PE-4P(71) |
SR30-10PF-7P(71) |
SR30-10PQ-6P(71) |
SR30-10R-4S(71) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 1 | Lötmittel | 10 | Gold | Buchse | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 4,3 | NA | SR30-10PE-4P(71) | SR30-10PM-4P(71) | - | - | - | - | - | - | |
11.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 1 | Lötmittel | 10 | Gold | Buchse | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 4,3 | Ohne Klemmbefestigung | SR30-10PA-6P(71) | SR30-10PE-6P(74) | SR30-10PF-6P(71) | SR30-10PG-6P(71) | SR30-10PM-6P(71) | SR30-10PQ-6P(71) | SR30-10PX-6P(71) | SR30-10WP-6PA(71) | |
8.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 1 | Lötmittel | 10 | Gold | Stecker | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 4,3 | NA | SR30-10R-4S(71) | SR30-10JE-4S(71) | - | - | - | - | - | - | |
6.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 7 | Kabelanschluss | 1 | Lötmittel | 10 | Silber | Stecker | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 5,5 | NA | SR30-10R-7S(71) | SR30-10JF-7S(71) | - | - | - | - | - | - | |
13.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 6 | Kabelanschluss | 1 | Lötmittel | 10 | Gold | Stecker | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 4,3 | Mit Stellschraube | SR30-10R-6S(71) | SR30-10RD-6S(71) | SR30-10WR-6SA(71) | SR30-10JE-6S(72) | SR30-10JM-6S(71) | - | - | - | |
7.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 4 | Plattenmontage | 1 | Lötmittel | 10 | Gold | Steckhülse | NA | Festziehen der Mutter | SR30-10PE-4P(71) | SR30-10PM-4P(71) | - | - | - | - | - | - |