Eindrücknieten für Serie D3000

Eindrücknieten für Serie D3000
These are used to secure the panel type of tab housing to the panel.

[Features]
・ Used to secure the panel type of tab housing to the panel (Use as an easy mounting type. Not suitable for items with many electrodes or in cases of frequent insertion and removal.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

900128-1

Teilenummer
900128-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.96 €

10 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Plattenstärke: 0,3 bis 1,3 mm Passende Serien D3000 Eigenschaften Einpasskraft: 19,6 N bis 29,4 N/Haltekraft: 127,4 N min.

Sie befinden sich auf der Seite für Eindrücknieten für Serie D3000, die Teilenummer ist 900128-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 900128-1.

Technischer Support