Die Erdungsklemme (Ausführung R) 【500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R2-E5
R2-E6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser D2
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

28.68 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 105.38.528.8

33.99 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 106.41230.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Rund Conforming wire size(AWG) 16 bis 14
Representative Standard UL Passender Drahtbereich (Litze)(mm2) 1,04 bis 2,63 Innendurchmesser d1(φ) 2.3
Außenform D(mm) 4.2 Passende Werkzeuge Mini 12, 5N18, 214A, REC-14A, DH-1B, AC-5N-D

Technischer Support