• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

BU-4796-A

BU-4796-A

[Features]
· BU-4796-A cord bushing with nut tightening.
· Safe and reliable product manufactured in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BU-4796-A

Teilenummer
BU-4796-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

2.47 €

4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stärke der Montageplatte(mm) 1,5 (MAX) Außendurchmesser(φ/mm) 11 Farbe Schwarz
Menge der bestellten Einheiten(Stück) 100 Hauptdämmstoff Grundkörper: Phenol (UL94V-0)/Mutter: Nylon (UL94V-2) Innendurchmesser(φ/mm) 5.8

Sie befinden sich auf der Seite für BU-4796-A, die Teilenummer ist BU-4796-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BU-4796-A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support