• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

BU-4796-B

BU-4796-B
  • Mengenrabatt

[Features]
· BU-4796-B cord bushing with nut tightening.
· Safe and reliable product manufactured in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BU-4796-B

Teilenummer
BU-4796-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

3.05 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stärke der Montageplatte(mm) 1,8 (MAX) Außendurchmesser(φ/mm) 20 Farbe Schwarz
Menge der bestellten Einheiten(Stück) 100 Hauptdämmstoff Grundkörper: Phenol (UL94V-0)/Mutter: Nylon (UL94V-2) Innendurchmesser(φ/mm) 9.2

Sie befinden sich auf der Seite für BU-4796-B, die Teilenummer ist BU-4796-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BU-4796-B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support