• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

BU-4796-C

BU-4796-C

[Features]
· BU-4796-C cord bushing with nut tightening.
· Safe and reliable product manufactured in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BU-4796-C

Teilenummer
BU-4796-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

1.97 €

4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stärke der Montageplatte(mm) 8,5 (MAX) Außendurchmesser(φ/mm) 30 Farbe Schwarz
Menge der bestellten Einheiten(Stück) 50 Hauptdämmstoff Grundkörper: Phenol (UL94V-0)/Mutter: Nylon (UL94V-2) Innendurchmesser(φ/mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für BU-4796-C, die Teilenummer ist BU-4796-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BU-4796-C.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support