Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 22/5/2022 bis 1:00 (CEST) 23/5/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CN-5-J

CN-5-J
  • Mengenrabatt

[Features]
▪ Receptacle part of CN-5.
· A product that is identical to CN-7017-J, CN-7041-J, and CN-7042-J.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-5-J

Teilenummer
CN-5-J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe

5.86 €

1 Verfügbar 54 Arbeitstage A B C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial A· B· C CN paßender Sift / Kontakt Weiblich (Buchse)
Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss Verdrahtungsverfahren Lötmittel
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Außen-Ø(φ/mm) 11.5
Farbe Metall Prüfspannung(V) AC500 Isolationswiderstand 500 V DC: 100 MΩ oder mehr
Hauptdämmstoff Polyacetal Plattenmontagemethode Mutterwerkzeug

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support