Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

CN-7018-P

CN-7018-P
  • Mengenrabatt

[Features]
▪ Works with the plug of CN-7018.
· A safe and reliable product that is made in Japan and is identical to CN-7017-P, CN-7018-P.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-7018-P

Teilenummer
CN-7018-P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe

8.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10A B C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial A· B· C CN paßender Sift / Kontakt Männlich (Stecker)
Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss Verdrahtungsverfahren Lötmittel
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Farbe Metall
Prüfspannung(V) AC500 Isolationswiderstand 500 V DC: 100 MΩ oder mehr Hauptdämmstoff Phenol-Laminat

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support