Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie CN-45-P

Serie CN-45-P

CN-45 series. The plug side for a 2-pin/3-pin outlet rated 125VAC, 7A. This is a PSE mark product A worry-free product that is made in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-45-P-3P

Teilenummer
CN-45-P-3P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials

6.33 €

5 Arbeitstage 10A B C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund A· B· C CN Applicable pin/contact Buchse (Stecker)
Number Of Cores 3 Application Kabelanschluss Nennstrom(A) 7
Nennspannung(V) AC125 Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard PSE

Sie befinden sich auf der Seite für Serie CN-45-P, die Teilenummer ist CN-45-P-3P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-45-P-3P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support