CN-70 series. The receptacle side for a 2-pin/3-pin/4-pin relay connector rated 125 VAC, 5 A. A worry-free product that is made in Japan. Cord clamp included.
Teilenummer |
---|
CN-70-BJ-2P |
CN-70-BJ-3P |
CN-70-BJ-4P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Number Of Cores |
---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | 47 Arbeitstage | 2 | ||
5.01 € | 1 | 47 Arbeitstage | 3 | ||
5.36 € | 1 | 47 Arbeitstage | 4 |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | A B C | A· B· C | CN |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Buchse (Buchse) | Application | Plattenmontage | Nennstrom(A) | 5 |
Nennspannung(V) | AC125 | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | PSE |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.