• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Serie ML-750-C2

Serie ML-750-C2
  • Mengenrabatt

An open/close type cover for ML-750 series two level types. Activates when fully open with a single click in the 180° and 90° positions (approx.).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ML-750-C2-8P
ML-750-C2-12P
ML-750-C2-16P
ML-750-C2-20P
ML-750-C2-24P
ML-750-C2-32P
ML-750-C2-40P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pole
(P)

2.70 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 8

2.89 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 12

3.04 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 16

3.15 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 20

3.25 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 24

3.48 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 32

3.72 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Abdeckung für 2 Ebenen Kompatible Produkte ML-750 Werkstoff Polycarbonat (UL94V-2)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support