Hersteller-Teilenummer: TNC-BPJ-1.5CR(A)(40)
Marke: HIROSE ELECTRONIC
Preis: 14.77 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNC-BPJ-1.5CR(A)(40)
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | S / T / U | S· T· U | TNC |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart | Buchse | Anzahl der Adern | 1 | Steckverbinderausführung | Kabelanschluss |
Zulässige Spannung(V) | AC 150 Vrms | Verkabelungsverfahren | Lötmittel | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Impedanz(Ω) | 50 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Silber |
Frequenzbereich(GHz) | 0 bis 1 | Produktkategorie | Buchse für Plattenmontage | Spezifikationen | Für einfach geschirmte Kabel |
Eigenschaften | NA | Besondere Hinweise | NA | Passendes Kabel | 1,5D-2V |
VSWR | 1.2 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften