Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALC10-5-3 |
ALC10-7-5 |
ALC12-9-6 |
ALC14-11-6 |
ALC18-15-9 |
ALC20-11-6 |
ALC20-17-6 |
ALC20-17-9 |
ALC23-20-12 |
ALC25-9-6 |
ALC28-17-6 |
ALC28-17-9 |
ALC33-20-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Schutzart (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 33 | 50 | IP67 | ||
74.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 | 70 | IP67 | ||
84.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 60 | 90 | IP67 | ||
122.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 140 | 60 | 110 | IP67 | ||
114.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | 90 | 150 | IP67 | ||
93.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 60 | 110 | IP67 | ||
119.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 60 | 170 | IP67 | ||
127.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 90 | 170 | IP67 | ||
292.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230 | 120 | 200 | IP65 | ||
105.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 250 | 60 | 90 | IP65 | ||
119.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 60 | 170 | IP65 | ||
140.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 90 | 170 | IP65 | ||
318.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 120 | 200 | IP65 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Aluminiumdruckguss | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Einbauposition | Nicht wählbar | Farbspezifikationen(Korpus) | Grau (Pulverbeschichtung) | Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Grau (Pulverbeschichtung) |
Schlüssel vorhanden | NA | Wärmeableitungsbohrung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 bis 80 |
Anzugsmoment(N-▪m) | 2.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Schutzart (IP)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften