A crimping type contact that is easy to wire.
[Features]
· A small and low profile type with a contact pitch of 2.5 mm and mounted height of 10 mm.
· The wire side is equipped with a semi-automatic crimping device and a manual crimping tool for a large n umber of wire connections.
· Enables secure engagement thanks to its incorrect-fitting prevention structure and reverse insertion prevention structure.
· The protrusions on both sides of the socket housing and pin head engage to provide a light lock.
· A step where the tips of your fingers can hook onto is provided on the housing terminal part, making it easy to remove despite its small size.
[Applications]
· PC, consumer equipment, OA equipment, FA equipment, etc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IL-G-C2-SC-0001
G·H·I | IL | Applicable pin/contact | Female | Wire connection method | Crimp |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Applicable Wire Size(AWG) | 22 bis 28 | Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1 bis 1,7 |
Contact contacting part finish | Zinn | Material | Phosphorbronze für Feder |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakt Serie IL-G, die Teilenummer ist IL-G-C2-SC-0001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IL-G-C2-SC-0001.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.