Hersteller-Teilenummer: IL-C2-1-0001
Marke: JAPAN AVIATION ELECTRONICS(JAE)
Preis: 0.23 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IL-C2-1-0001
Connector series initials | G / H / I | G·H·I | IL | Applicable pin/contact | Female |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Crimp | Connection direction | Gerade | Applicable Wire Size(AWG) | 22 bis 28 |
Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1,0 bis 1,7 | Contact contacting part finish | Stellenweise Gold auf Nickel | Packing Type | Rollenform |
Material | Phosphorbronze für Feder | Surface mount classification | FALSE |
Sie befinden sich auf der Seite für IL Series, die Teilenummer ist IL-C2-1-0001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IL-C2-1-0001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften