Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

3MTM MDR-System, Kunststoffschalensatz

3M<sup>TM</sup> MDR-System, Kunststoffschalensatz
  • Mengenrabatt

[Features]
· Half-pitch I/O connector "Industry Standard Product" MDR system.
▪ EMI/ESD countermeasure items.
· Single action lock that can be removed with one hand.
· Shell finish and strength equivalent to one-piece molding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10314-3210-000
10320-3210-000
10326-3210-000
10336-3210-000
10350-3210-000
10368-3210-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConforming cable finishing outer diameter
(mm)
Number of Poles
(Pole)
Application

4.92 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10φ5.614Body: UL 94V-0

4.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10φ6.520Body: UL 94V-0

4.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10φ 6.926Body: UL 94V-0

5.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10φ 7.936Body: UL 94V-0

6.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10φ8.550Body: UL 94V-0

7.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10φ968Body: UL 94V-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Plastic shell kit (straight type) Features No key for preventing incorrect insertion Material (Body) ABS
Color (Body) Beige Conforming connector 101XX-6000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support