[Features]
· A lock screw for use with the Mini-Camera Link standard-compliant panel-mounts.
Teilenummer |
---|
12600-L-00 |
12600-L-08 |
12600-L-10 |
12600-L-12 |
12600-S-08 |
12600-S-11 |
12600-S-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Product Category | Features |
---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 43 Arbeitstage | Lock screw (spring lock type) | Conforming panel thickness 0 mm | ||
2.13 € | 43 Arbeitstage | Lock screw (spring lock type) | Conforming panel thickness 0.8mm | ||
2.13 € | 69 Arbeitstage | Lock screw (spring lock type) | Conforming panel thickness 1mm | ||
2.13 € | 69 Arbeitstage | Lock screw (spring lock type) | Conforming panel thickness 1.2mm | ||
2.31 € | 4 Arbeitstage | Lock screw | Conforming panel thickness 0.8mm | ||
2.37 € | 69 Arbeitstage | Lock screw | Conforming panel thickness 1.0 to 1.2 mm | ||
2.28 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Lock screw | Conforming panel thickness 1.2mm |
Loading...
Specifications | For panel mount |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.