Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Serie BOXTM-11

Serie BOXTM-11
  • Mengenrabatt

[Features]
· The 11 Series is available with several variants such as high and low lids, transparent and opaque lids, etc.
· Allows all manner of combinations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOXTM-110-F0S0-LC
BOXTM-110-F0S0-LI
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSDeckel, Material

16.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Transparenz

17.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -Lichtundurchlässig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Breite B(mm) 106 Höhe H(mm) 90
Tiefe T(mm) 52.5 Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65
Zwischenplatte Ohne Leiterplatte Einsatzort Innen Leistung des Klemmenblocks(A) Ohne Klemmenblock
Anzahl der Klemmenblockelektroden(P) Ohne Klemmenblock Bohrung NA Anzahl der Kabeleingänge, Vorderseite(Öffnung) 0
Anzahl der Kabeleingänge, Seite(Öffnung) 0 Deckel, Höhe Niedrig

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support