• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie EBS (Ausführung für Verteilertafel, Typ FI-Schutzschalter) [EBS32FB]

Serie EBS (Ausführung für Verteilertafel, Typ FI-Schutzschalter) [EBS32FB]
  • Mengenrabatt
[Features]
· Small space-saving leakage breaker for distribution board.
· The distribution board type is compact and can be used for distribution boards.
· Substantial lineup of rated current from 5 A to 100A.
· Height 96 mm, depth 60 mm, JIS agreement size.
· Easy attachment of auxiliary equipment.
· Passed testing, CE mark certified product.
· Types with a breaking capacity of 5kA or 10kA are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EBS32FB-5A
EBS32FB-10A
EBS32FB-15A
EBS32FB-20A
EBS32FB-30A
EBS33FB-5A
EBS33FB-10A
EBS33FB-15A
EBS33FB-20A
EBS33FB-30A
EBS52FB-40A
EBS52FB-50A
EBS53FB-40A
EBS53FB-50A
EBS102FB-60A
EBS102FB-75A
EBS102FB-100A
EBS102FB-100A-100MA
EBS103FB-60A
EBS103FB-60A-100MA
EBS103FB-75A
EBS103FB-75A-100MA
EBS103FB-100A
EBS103FB-100A-100MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ampere-Rahmen AF Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V
(kA)
Anzahl der Pole Nennstrom
(A)
Bemessungsansprechstrom
(mA)
Breite
(mm)

48.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF5253050

48.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF52103050

48.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF52153050

48.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF52203050

48.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF52303050

45.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF5353075

44.54 €

1 5 Arbeitstage 30 AF53103075

44.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF53153075

45.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF53203075

44.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 AF53303075

41.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50 AF52403050

41.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50 AF52503050

46.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50 AF53403075

45.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50 AF53503075

67.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF102603075

60.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF102753075

54.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF1021003075

57.81 €

1 5 Arbeitstage 100 AF10210010075

103.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF103603075

77.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF1036010075

77.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF103753075

77.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF1037510075

77.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF1031003075

77.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 AF10310010075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Betriebsspannung(V) 100 bis 220 Befestigungsmethode DIN-Schienenmontage Repräsentativer Standard PSE / CE
Höhe(mm) 96 Tiefe(mm) 80 Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 Verfügbar
Anschlussmethode Aufbaumontageform Weitere Normen (IEC) Weitere Normen (KEMA)
Hinweis Wert bei Bemessungsausschaltvermögen von 220 VAC

Technischer Support