Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EKI-2525P-BE |
EKI-2525PA-AE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
406.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 37 | ||
473.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 48.6 |
Loading...
Anzahl der Anschlüsse | 5 Anschlüsse | Kommunikationsstandard | 100BASE | Befestigungsmethode | DIN-Schiene |
---|---|---|---|---|---|
verwaltet / unverwaltet | Nicht verwaltet | Methode Versorgungsspannung | PoE | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL |
Abmessung Länge(mm) | 140 | Dicke(mm) | 95 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 – 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften