Isolierter Steckverbinder mit Lasche【1,000 Stk. pro Packung】

Isolierter Steckverbinder mit Lasche
  • Mengenrabatt
Steckbarer isolierter Flachstecker (Allzweck-Crimpanschluss). [Kompatibler Kabelbereich (mm2)]1,0 bis 1,65

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FVDDF1.25-187A-5(BZ)
FVDDF1.25-187A-8(BZ)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmenstärke
(mm)

111.11 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5

112.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Steckverbinder-Ausführung Shape Bestückungsausführung Series 187
Overall Length(mm) 18.7 Insulation coating (color) Rot Representative Standard UL / CSA
Passende Drahtgrößen(mm2) 1,0 bis 1,65 Innendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 3.5 Klemmenbreite (B)(mm) 5.0

Technischer Support