• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Crimp-Ausführung Serie 17DE

Crimp-Ausführung Serie 17DE
  • Mengenrabatt

Crimp connection connector for cable AWG22 to 30 (insulation outer diameter φ0.8 to φ1.4).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17DE-13090-C
17DE-13150-C
17DE-13250-C
17DE-13370-C
17DE-23090-C
17DE-23150-C
17DE-23250-C
17DE-23370-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Produktkategorie

4.24 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -AnzahlBuchse (Buchse)9Buchsen-Steckverbinder

3.81 €

67 Arbeitstage 10AnzahlBuchse (Buchse)15Buchsen-Steckverbinder

4.26 €

67 Arbeitstage 10AnzahlBuchse (Buchse)25Buchsen-Steckverbinder

4.77 €

67 Arbeitstage 10AnzahlBuchse (Buchse)37Buchsen-Steckverbinder

2.76 €

67 Arbeitstage 10AnzahlStecker (Stecker)9Stift-Steckverbinder

2.91 €

67 Arbeitstage 10AnzahlStecker (Stecker)15Stift-Steckverbinder

3.42 €

67 Arbeitstage 10AnzahlStecker (Stecker)25Stift-Steckverbinder

4.11 €

67 Arbeitstage 10AnzahlStecker (Stecker)37Stift-Steckverbinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Number 17DE Application Kabelanschluss
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) AC 300 Wire connection method Crimp
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) NA Eigenschaften Blockform: Blöcke für Crimpkontakte
Oberflächenbehandlung (Gehäuse) Unterschicht aus Kupfer und Nickel-Beschichtung Oberflächenbehandlung (Kontakt) Nickel-Basis, Goldbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support