Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabel-zu-Kabel und Kabel-zu-Platine-Steckverbinder Serie DK 2000

Kabel-zu-Kabel und Kabel-zu-Platine-Steckverbinder Serie DK 2000

[Features]
Developed for use with industrial signals.
• A diverse range of products that are compatible with wire-to-wire and wire-to-board connections are available.
• The crimp method (dip solder PCB board mounting) enables simple wiring.
Snapping the connector into place creates a clicking sound that confirms housing lock.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DK-2100S-03R

Teilenummer
DK-2100S-03R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe

1.26 €

73 Arbeitstage 10D / E / F

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Rund Katakana Dynamisch paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 3 Anwendung Kabel-zu-Kabel Zulässige Spannung(V) 250 VAC
Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / CUL / TÜV Produktkategorie Buchsengehäuse Taste X-Ausführung
Steckerspezifikationen Einreihige Ausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Kabel-zu-Kabel und Kabel-zu-Platine-Steckverbinder Serie DK 2000, die Teilenummer ist DK-2100S-03R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-2100S-03R.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support