Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Steckverbinder Serie DK 3000, 3,81/5,08 mm Rastermaß

Steckverbinder Serie DK 3000, 3,81/5,08 mm Rastermaß

[Features]
• The DK-3000 series of connectors was developed for 3.81/5.08 mm-pitch industrial wire-to-wire and wire-to-board signal and power transmission. The series includes a diverse array of connectors.
• Wiring is connected by crimping (or dip soldering for board-mounted types), making wire connection easy.
• Connectors make a click sound when the housing locks, enabling the user to be sure the connection is secure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DK-3100S-03F
DK-3100S-03R
DK-3100S-04P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anwendung Produktkategorie

1.13 €

68 Arbeitstage 10D / E / FStecker (Stecker)3Kabel-zu-KabelKontaktgehäuse (frei hängende Ausführung)

1.10 €

68 Arbeitstage 10D / E / FBuchse (Buchse)3Kabel-zu-KabelBuchsengehäuse

1.24 €

4 Arbeitstage 10D / E / FStecker (Stecker)4Kabel-zu-FrontplattenmontageKontaktgehäuse (Bedienfeld)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Rund Katakana Dynamisch Zulässige Spannung(V) 250 VAC
Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / CUL / TÜV Taste X-Ausführung Steckerspezifikationen Einreihige Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support