Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Koaxialstecker Ausführung SMA, Serie DM

Koaxialstecker Ausführung SMA, Serie DM
  • Mengenrabatt

[Features]
· The DM series of connectors has built in compliance with the SMA type (Sub Miniature Type A) as prescribed in MIL-PRF-39012.
· These small, light, and robust 50 Ω class connectors offer excellent high-frequency properties when compared to conventional coaxial connectors. The DM series is designed to support smaller and higher-frequency modern communication devices.
· Screw coupling is used as the connection method for secure connections.
· Compatible with SMA-type connectors.
· Three cable mounting methods are available, namely crimping, soldering, and clamping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DM-LP-1.5DHQS-CR1
DM-LP-3D2W-CR1-CF
DM-P-3DW-CR-CF
DM-SP-2.5DHQS-CR1-1
DM-SR2-10-CF
DM-SR2-11-CF
DM-SR2-16-CF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe paßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Produktkategorie Verwendetes Kabel Externe Leiter (verarbeitet) Kontakt (Material/Verarbeitung) Crimpwerkzeug Maße (B × H × T)
(mm)
Länge des Anschlussteils
(mm)
Hinweis

17.97 €

Verfügbar 35 Arbeitstage 10D E FMännlich (Stecker)KabelanschlussCrimpWinkelSteckverbinder, Crimpausführung1,5D-2V, 1,5D-2W, 1,5D-HQ/SUPERNi-BeschichtungKupferlegierung/Au-BeschichtungCR-H-1156(H)17 × (D)17,8-Ziehen Sie die Schraubverbindung zuerst von Hand fest und verwenden Sie anschließend einen Drehmomentschlüssel, um ein Festfressen des Steckers zu vermeiden. Achten Sie beim Anbringen eines Kabel darauf, dass keine Spannung auf den Drähten lastet.

36.74 €

Verfügbar 73 Arbeitstage 10D E FMännlich (Stecker)KabelanschlussCrimpWinkelSteckverbinder, Crimpausführung3D-2WNi-BeschichtungKupferlegierung/Au-BeschichtungCR-H-18923(H)21,2 × (D)18,8-Ziehen Sie die Schraubverbindung zuerst von Hand fest und verwenden Sie anschließend einen Drehmomentschlüssel, um ein Festfressen des Steckers zu vermeiden. Achten Sie beim Anbringen eines Kabel darauf, dass keine Spannung auf den Drähten lastet.

35.54 €

Verfügbar 73 Arbeitstage 10D E FMännlich (Stecker)KabelanschlussCrimpGeradeSteckverbinder, Crimpausführung3D-2WAu-BeschichtungKupferlegierung/Au-BeschichtungCR-H-18293(D)24,2-Ziehen Sie die Schraubverbindung zuerst von Hand fest und verwenden Sie anschließend einen Drehmomentschlüssel, um ein Festfressen des Steckers zu vermeiden. Achten Sie beim Anbringen eines Kabel darauf, dass keine Spannung auf den Drähten lastet.

7.96 €

73 Arbeitstage 10D E FMännlich (Stecker)KabelanschlussCrimpGeradeSteckverbinder, Crimpausführung2,5D-HQ/SUPERNi-BeschichtungKupferlegierung/Au-BeschichtungCR-H-1163(D)18,9-Ziehen Sie die Schraubverbindung zuerst von Hand fest und verwenden Sie anschließend einen Drehmomentschlüssel, um ein Festfressen des Steckers zu vermeiden. Achten Sie beim Anbringen eines Kabel darauf, dass keine Spannung auf den Drähten lastet.

13.44 €

Verfügbar 73 Arbeitstage 10D E FWeiblich (Buchse)Plattenmontage-GeradeSteckverbinderhülse-Ag-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung-6,7 x 12,2 x 16,44Ziehen Sie die Schraubverbindung zuerst von Hand fest und verwenden Sie anschließend einen Drehmomentschlüssel, um ein Festfressen des Steckers zu vermeiden. Achten Sie beim Anbringen eines Kabel darauf, dass keine Spannung auf den Drähten lastet.

10.31 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10D E FWeiblich (Buchse)Plattenmontage-GeradeSteckverbinderhülse-Ag-BeschichtungKupferlegierung/Ag-Beschichtung-6,7 x 12,2 x 13,91.5Ziehen Sie die Schraubverbindung zuerst von Hand fest und verwenden Sie anschließend einen Drehmomentschlüssel, um ein Festfressen des Steckers zu vermeiden. Achten Sie beim Anbringen eines Kabel darauf, dass keine Spannung auf den Drähten lastet.

20.40 €

Verfügbar 73 Arbeitstage 10D E FWeiblich (Buchse)Plattenmontage-GeradeSteckverbinderhülse-Ni-BeschichtungKupferlegierung/Au-Beschichtung-6,7 x 12,2 x 16,55Ziehen Sie die Schraubverbindung zuerst von Hand fest und verwenden Sie anschließend einen Drehmomentschlüssel, um ein Festfressen des Steckers zu vermeiden. Achten Sie beim Anbringen eines Kabel darauf, dass keine Spannung auf den Drähten lastet.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial D· E· F DM Impedanz(Ω) 50
Externer Leiter (Material) Kupferlegierung Arretierung Ausführung mit Schraubverbindung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support