• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Koaxialstecker Ausführung SSMB – Serie SSMB

Koaxialstecker Ausführung SSMB – Serie SSMB
  • Mengenrabatt

These coaxial connectors are ultra-low profile, push-on type connectors compliant with IEC-Pub.169-19.

[Features]
• Ultra-low profile, push-on type connectors made for compact, higher density communications equipment, these coaxial connectors are compliant with IEC-Pub.169-19.
• The height from the PCB when coupled is 6 mm or less (when SP and LR are coupled) or 11 mm or less (when LP and SP are coupled).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSMB-LP-0.8DQEV-CF
SSMB-LP-1.5QEW-CF
SSMB-SP-1.5QEW-CF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anschlussrichtung Verwendetes Kabel Crimpwerkzeug Maße (B × H × T)
(mm)

27.90 €

Verfügbar 72 Arbeitstage 10S· T· UWinkel0,8D-QEVCR-H-11645 x 13,5 x 7,73

13.22 €

Verfügbar 72 Arbeitstage -S· T· UWinkel1,5D-QEWCR-H-11335 x 12,4 x 8,48

39.94 €

Verfügbar 72 Arbeitstage -S· T· UGerade1,5D-QEWCR-H-11335,5 x 5,5 x 15,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial S· T· U SSMB paßender Sift / Kontakt Männlich (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Verdrahtungsverfahren Crimp Impedanz(Ω) 50
Produktkategorie Steckverbinder Grundwerkstoff Kupferlegierung Externe Leiter (verarbeitet) Au-Beschichtung
Kontakt (Material/Verarbeitung) Kupferlegierung/Au-Beschichtung Betriebsfrequenz(GHz) DC bis 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support