• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kontakt Serie CMV1【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CMV1-#22ASC-C1-100
CMV1-#22ASC-C2-100
CMV1-#22ASC-S1-100
CMV1-#22BSC-C3-100
CMV1-#22BSC-S2-100
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Wire connection method Passende AWG-Drahtgröße
(AWG)
Eigenschaften

44.79 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10A B CCrimp20 bis 24Für 10 Kerne

44.79 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 10A B CCrimp24 bis 28Für 10 Kerne

50.14 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10A B CLötmittelmax. 20Für 10 Kerne

44.79 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10A B CCrimp16 bis 20Für 2 Kerne

52.46 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10A B CLötmittelmax. 16Für 2 Kerne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A· B· C CMV1 Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Kontaktgröße #22
Zutreffende Serie, Ausführung Serie CMV1 Werkstoff Kupferlegierung Oberflächenbehandlung des Kontaktteils Au-Beschichtung
Spezifikationen Getrennter Kontakt Stückzahl 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support