Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG-FF200 |
SG-FF200W |
SG-FF250 |
SG-FF250W |
SG-FF275 |
SG-FF275W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Farbe | Environment resistance | Betriebstemperaturbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10,0 - 43 | 200 | Halbdurchsichtig | - | –40 °C bis +85 °C | |
21.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10,0 - 43 | 200 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | –40 °C bis +105 °C | ||
21.54 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10,0 - 59 | 250 | Halbdurchsichtig | - | –40 °C bis +85 °C | ||
22.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10,0 - 59 | 250 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | –40 °C bis +105 °C | ||
22.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10,0 - 68 | 275 | Halbdurchsichtig | - | –40 °C bis +85 °C | ||
24.26 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 10,0 - 68 | 275 | Schwarz | Witterungsbeständig / Wärmebeständig | –40 °C bis +105 °C |
Loading...
Width(mm) | 7.8 | Material | Nylon 6,6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Erneut bindbar (einschließlich Klettband) | Representative Standard | UL | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Farbe
Environment resistance
Betriebstemperaturbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften