Steckverbinder Serie K

Steckverbinder Serie K
  • Mengenrabatt
Optimal for outdoor use due to IP66 equivalence.

[Features]
· The K series includes specially-designed connectors made for outdoor use.
· This series is equipped with 2 inter-sleeve seals to prevent the entry of dust and water into plugs, free sockets, fixed sockets, couplers, and other housing elements.
· All models in this series are designed to be water resistant once mated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EGG.2K.310.CLL

Teilenummer
EGG.2K.310.CLL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

144.24 €

20 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials D E F Applicable pin/contact Weiblich (Buchse)
Number Of Cores 10 Application Kabel-zu-Frontplattenmontage Allowable Current(A) 8
Allowable Voltage(V) 430 Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Prüfspannung(V eff) 1,300 Passendes Drahtsignal(AWG) #22
Gehäusegröße 2K Steckverbinderausführung Für Plattenmontage Methode zum Entfernen Einfachwirkende Ausführung
Schutzart IP68/IP66

Technischer Support