Serie Han, Zubehör (Kabeleinführschutz)【1-4 Stk. pro Packung】

Serie Han, Zubehör (Kabeleinführschutz)
  • Mengenrabatt

This accessory can be mounted to the cable entry of the hood to reduce the routing load of the wiring. It also helps to maintain the waterproof performance (Models are separated using "-" rather than spaces).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09-00-000-5027
09-00-000-5028
09-00-000-5029
09-00-000-5030
09-00-000-5031
09-00-000-5080
09-00-000-5081
09-00-000-5082
09-00-000-5084
09-00-000-5085
09-00-000-5086
09-00-000-5087
09-00-000-5088
09-00-000-5089
09-00-000-5090
09-00-000-5091
09-00-000-5092
09-00-000-5093
09-00-000-5094
09-00-000-5095
09-00-000-5096
09-00-000-5097
09-00-000-5098
09-00-000-5099
09-00-000-5101
09-00-000-5102
09-00-000-5103
09-00-000-5104
09-00-000-5106
09-30-000-9901
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSSpezifikationen PG-Schraubengröße
(mm)
Klemme Innendurchmesser
(mm)
Klemmen-Innenfarbe Flache Querabmessung Mutter
(mm)
Ausführung

0.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-11---Mehrfach wasserdichte Verpackung

0.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-13.5---Mehrfach wasserdichte Verpackung

0.65 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-16---Mehrfach wasserdichte Verpackung

1.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-21---Mehrfach wasserdichte Verpackung

1.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-29---Mehrfach wasserdichte Verpackung

4.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-115 bis 8Grau20Wasserdichte Kabelklemme

4.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-116,5 bis 9,5Schwarz20Wasserdichte Kabelklemme

4.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-117 bis 10,5Grün20Wasserdichte Kabelklemme

6.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-13.57 bis 10,5Grün22Wasserdichte Kabelklemme

8.66 €

4 Arbeitstage 6-13.59 bis 13Rot22Wasserdichte Kabelklemme

11.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-166,5 bis 9,5Schwarz24Wasserdichte Kabelklemme

11.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-167 bis 10,5Grün24Wasserdichte Kabelklemme

6.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-169 bis 13Rot24Wasserdichte Kabelklemme

6.39 €

4 Arbeitstage 6-1611,5 bis 15,5Weiß24Wasserdichte Kabelklemme

10.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-217 bis 10,5Grün30Wasserdichte Kabelklemme

10.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-219 bis 13Rot30Wasserdichte Kabelklemme

16.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-2111,5 bis 15,5Weiß30Wasserdichte Kabelklemme

10.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-2114 bis 18Blau30Wasserdichte Kabelklemme

16.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-2914 bis 18Blau40Wasserdichte Kabelklemme

25.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-2917 bis 21Braun40Wasserdichte Kabelklemme

25.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-2920 bis 25Orange40Wasserdichte Kabelklemme

16.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-2924 bis 28Gelb40Wasserdichte Kabelklemme

40.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-3629 bis 34Leer50Wasserdichte Kabelklemme

36.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-3632 bis 36Pink50Wasserdichte Kabelklemme

7.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-11---Fächerförmige Kabelklemme

6.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-13.5---Fächerförmige Kabelklemme

6.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-16---Fächerförmige Kabelklemme

8.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-21---Fächerförmige Kabelklemme

10.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6-29---Fächerförmige Kabelklemme

3.22 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6Für HanE.A.D.DD----Passfeder zur Vermeidung von inkorrektem Einsetzen

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support