Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kontakt (Ausführung E), Serie Han【100 Stk. pro Packung】

Kontakt (Ausführung E), Serie Han
  • Mengenrabatt

A contact that can be inserted into the Han EE (of which Han Q is one) series. (Models are separated using "-" rather than spaces)

[Features]
・Offering a hood and housing made of either metal or plastic.
・The Han®3A size offers a hood and housing made of either metal or plastic.
The Han®3A/4A insert can be easily used with Han-Quick Lock® connections.
・The Han®10A and 16A inserts use crimp and screw connections.
・ Rated current of 10 A (Han®3A/Han®4A) and 16 A (Han®10A/Han®16A).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09-33-000-6102
09-33-000-6104
09-33-000-6105
09-33-000-6121
09-33-000-6127
09-33-000-6202
09-33-000-6204
09-33-000-6205
09-33-000-6220
09-33-000-6227
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen der Steckverbinderserie Anwendbarer Stift / Kontakt Anwendbare Draht-AWG-Größe

31.34 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IStecker (Stecker)14

31.34 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IStecker (Stecker)16

31.34 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IStecker (Stecker)18

31.34 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IStecker (Stecker)20

58.46 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IStecker (Stecker)26 to 22

35.18 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IBuchse (Buchse)14

35.18 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IBuchse (Buchse)16

35.18 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IBuchse (Buchse)18

33.27 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IBuchse (Buchse)20

62.45 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10G / H / IBuchse (Buchse)26 to 22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

G · H · I Für Hochleistungsanwendungen Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar Art E-Kontakt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support