• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gehäuse Serie CL07【10 Stk. pro Packung】

Gehäuse Serie CL07
  • Mengenrabatt
A 5.8 mm pitch waterproof connector capable of handling large currents (max 10A). Three types of waterproof packing are available, providing waterproofing in a variety of sheath sizes. Waterproof packing required (sold separately). Parts with 3 cores or less (CL07D series) are waterproof; parts with 4 cores or more (CL07A series) are drip-proof.

[Features]
· A drip-proof connector used in environments where mist or droplets form on wires in refrigerated showcases, water heaters, etc.
· Stable contacts provide for superior mechanical and electrical performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL07A04F
CL07A04M
CL07A06F
CL07A06M
CL07D02A
CL07D02M
CL07D03A
CL07D03M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A· B· C paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)

5.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeBuchse (Buchse)45

6.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStecker (Stecker)45

9.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeBuchse (Buchse)65

9.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStecker (Stecker)65

9.54 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] CL07DBuchse (Buchse)210

12.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] CL07DStecker (Stecker)210

13.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] CL07DBuchse (Buchse)310

12.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] CL07DStecker (Stecker)310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Rund Initialen Stecker-Baureihe A / B / C Anwendung Kabel-zu-Kabel
Zulässige Spannung(V) 300 Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar Methode zum Entfernen Sonstige

Technischer Support