Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Horizontal beweglicher Arm für LCD, PS4-Serie (für Schreibtisch/ebene Fläche/Wand/Strebe)

Horizontal beweglicher Arm für LCD, PS4-Serie (für Schreibtisch/ebene Fläche/Wand/Strebe)
  • Mengenrabatt

Low price horizontal flexible arm with 4 methods for fixing

[Features]
· PS-4B unit.
· A stylishly designed aluminum diecast display arm with a three shaft configuration. Features lifting and lowering (link type) operation and rotation. Supports weights of 6Kg.
· VESA100 equipped / VESA75 attached.
· PS-4C Unit (stand with parallel movement function).
· Parallel shift enabled through the rotating arm structure 6Kgcompliant display stand. VESA100 attachment / VESA75 add-on

(i)Hinweis

  • Mounting bracket (desktop/flat surface/wall surface/struts) is sold separately.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS4-900-S
PS4-901-S
PS4-902-S
PS4-903-S
PS-4B-S
PS-4C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontierbarer Arm (Einheit) Befestigungsmethode (Monitor) Lastwderstand
(kg)
Bewegungsrichtung des Arms Schwingend / Drehend Befestigungsbohrungsposition
(mm)
Dicke obere anbringbare Platte
(mm)
Typ

36.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10[Sonstige] SonstigeSonstigeSonstige---15 bis 70Klemmenausführung

28.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10[Sonstige] SonstigeSonstigeSonstige--100X100-Für Platte

46.51 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] SonstigeSonstigeSonstige--60X60-Für Plattenoberfläche

75.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10[Sonstige] SonstigeSonstigeSonstige----Rohrmontage

133.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Feste TischklemmeVESA75/VESA1006HorizontalVerfügbar-15 bis 70Klemmenausführung

114.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Feste TischklemmeVESA75/VESA1006HorizontalVerfügbar-15 bis 70Klemmenausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support