Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelverschraubung AVC-1

Kabelverschraubung AVC-1
  • Mengenrabatt

Resistant to vibrations, due to relaxed prevention mechanism. Cable range is wide and corresponds to wide wire diameters.

[Features]
Easy manual tightening without cutter knives and screwdrivers, making is safer to install.
· Time savings from a comparative study of inner diameters and wire diameters.
· Cable range is wide and corresponds to wide wire diameters.
· Environmentally friendly – no waste generated.
· No part of the metal protrudes after mounting reducing the chances of injury to fingers, etc.
· Superior sealing.
· Resistant to vibrations, thanks to the buffer prevention mechanism.
· Compatible with mounting screws, and may be used immediately.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AVC-05
AVC-1
AVC-15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schraubengröße Passende Drahtgröße
(mm)
Durchmesser Montagebohrung
(mm)

1.94 €

4 Arbeitstage G 3/83,5 bis 1016,7 bis 17,2

2.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage G 1/24 bis 1221 bis 22

2.81 €

4 Arbeitstage G 3/46–1626,5 bis 27,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Korpus Nylon 66 (UL94 V-2)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support