Klemme mit zwei Bohrungen (Ausführung RD)【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RD38-10
RD38-12
RD60-10
RD60-12
RD100-10
RD100-12
RD100-14
RD150-12
RD150-14
RD200-12
RD200-14
RD325-12
RD325-14
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Klemmenbreite (B)
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrung (φ d2)
(mm)

127.30 €

50 Stk. pro Packung

auf Anfrage 69.413.384#2-22.011.0

120.51 €

50 Stk. pro Packung

auf Anfrage 69.413.384#2-22.014.0

131.61 €

50 Stk. pro Packung

auf Anfrage 611.415.578#1/0UL / JIS / CSA22.011.0

136.77 €

50 Stk. pro Packung

auf Anfrage 611.415.589#1/0UL / JIS / CSA22.014.0

97.21 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar auf Anfrage 616.422.384.3#4/0UL / JIS / CSA28.511.0

116.19 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar auf Anfrage 616.422.395.5#4/0UL / JIS / CSA28.514.0

-

auf Anfrage 616.422.398#4/0UL / JIS / CSA32.016.0

98.58 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar auf Anfrage 619.526.5106# 250 / 300 MCMUL / JIS / CSA36.014.0

98.28 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar auf Anfrage 619.526.5106# 250 / 300 MCMUL / JIS / CSA36.016.0

102.16 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 27 Arbeitstage 62432.7116.5# 400 MCMUL / JIS / CSA44.014.0

101.88 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar auf Anfrage 62432.7116.5# 400 MCMUL / JIS / CSA44.016.0

98.94 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar auf Anfrage 62837.6123.8# 600 / 650 MCMUL / JIS / CSA50.514.0

80.58 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar auf Anfrage 62837.6123.8# 600 / 650 MCMUL / JIS / CSA50.516.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Zwei Bohrungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support